Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores capacitivos com propriedades especiais e eletrónica remota
Dimensões
54.8 x 48.5 x 106 mm
Série
S03
Rosca (A)
3/8” NPTF
Instalação
não faceado
Conexão
Conexão dos terminais
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCS S03T401-NOCFNH-KM16-T02 | BCS S03T401-PSCFNH-KM16-T02 | |
|
2.840,45 BRL
Preço de tabela
|
2.840,45 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 54.8 x 48.5 x 106 mm | 54.8 x 48.5 x 106 mm |
|---|---|---|
| Série | S03 | S03 |
| Rosca (A) | 3/8” NPTF | 3/8” NPTF |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Conexão | Conexão dos terminais | Conexão dos terminais |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 5 Hz | 5 Hz |
| Sensibilidade | Ajustável dependendo do meio | Ajustável dependendo do meio |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4305) | Aço inoxidável (1.4305), Rosca de conexão |
| Superfície ativa, material | PTFE | PTFE |
| Temperatura ambiente | -30...125 °C | -30...125 °C |
| Resistência à pressão, máx. | 10 bar | 10 bar |
| Tensão de serviço UB | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD