Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BCS00AR

BCS M12TTD1-XXS80G-EP02-GZ01

Versão métrica compacta para amplificadores de sinal externos

Dimensões
Ø 12 x 39 mm
Série
M12
Instalação
não faceado
Conexão
Cabo com conector de encaixe, conector especial de conector especial, 2,00 m, PUR
Frequência de comutação
100 Hz
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
Ø 12 x 39 mm
Série
M12
Instalação
não faceado
Conexão
Cabo com conector de encaixe, conector especial de conector especial, 2,00 m, PUR
Frequência de comutação
100 Hz
Interface
Interface especial
Material do invólucro
PTFE
Superfície ativa, material
PTFE
Temperatura ambiente
-30...80 °C
Tensão de serviço UB
4...8 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classe de proteção
IP67
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar