Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores capacitivos para amplificador
Dimensões
Ø 4 x 29 mm
Série
G05
Instalação
faceado
Conexão
Cabo com conector, Snap-In IP40, Binder 719-Fêmea, 0.50 m, PUR
Interface
Interface especial
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
| BCS G04T4D-XXS10C-EP00,5-GZ01-002 | BCS G04T4D-XXS10C-EP02-GZ01-002 | |
|
2.411,10 BRL
Preço de tabela
|
2.453,88 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 4 x 29 mm | Ø 4 x 29 mm |
|---|---|---|
| Série | G05 | G05 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Conexão | Cabo com conector, Snap-In IP40, Binder 719-Fêmea, 0.50 m, PUR | Cabo com conector, Snap-In IP40, Binder 719-Fêmea, 2.00 m, PUR |
| Interface | Interface especial | Interface especial |
| Alcance | 0.1...1 mm | 0.1...1 mm |
| Sensibilidade | Ajustável no aparelho básico | Ajustável no aparelho básico |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4301) | Aço inoxidável (1.4301) |
| Superfície ativa, material | PTFE | PTFE |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD