Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de nível capacitivos
Dimensões
Ø 30 x 87 mm
Série
M30
Instalação
não faceado
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Alternativa recomendada
BCS00MY
Sensores de nível capacitivos
BCS M30B4E2-PSC25H-S04K
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCS M30EG2-PSC30G-S04K | BCS M30B4E2-PSC25H-S04K | |
|
-
Preço de tabela
|
1.894,31 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 30 x 87 mm | Ø 30 x 78.5 mm |
|---|---|---|
| Série | M30 | M30 |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 100 Hz | 100 Hz |
| Características suplementares | Sn ajustável | - |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável (1.4305) |
| Superfície ativa, material | PTFE | PBT |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -25...85 °C |
| Tensão de serviço UB | 10...35 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Sensibilidade | - | Distância de comutação ajustável |
Só é suportada a transferência de modelos CAD