Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Chaves de proximidade capacitivas para detecção de objetos
Dimensões
Ø 30 x 87 mm
Série
M30
Rosca (A)
M30x1,5
Instalação
faceado
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCS M30EM2-PSC20C-S04K | BCS M30B4I2-PSC15D-S04K | |
|
-
Preço de tabela
|
1.894,31 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 30 x 87 mm | Ø 30 x 79 mm |
|---|---|---|
| Série | M30 | M30 |
| Rosca (A) | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 100 Hz | 100 Hz |
| Alcance | 1...20 mm | 2...15 mm |
| Sensibilidade | Distância de comutação ajustável | Distância de comutação ajustável |
| Material do invólucro | Aço inoxidável |
Aço inoxidável (1.4305) PBT |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -25...85 °C |
| Tensão de serviço UB | 10...35 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade | CE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD