Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica com rosca M18
Dimensões
Ø 18 x 88.5 mm
Série
M18
Rosca (A)
M18x1
Instalação
faceado
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos
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
| BCS M18B4I3-PSC80D-S04K | BCS M18BBI3-PSC80D-S04K | BCS M18B4I3-POC80D-S04K | |
|
1.657,41 BRL
Preço de tabela
|
1.194,95 BRL
Preço de tabela
|
1.657,41 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 88.5 mm | Ø 18 x 88.5 mm | Ø 18 x 88.5 mm |
|---|---|---|---|
| Série | M18 | M18 | M18 |
| Rosca (A) | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Frequência de comutação | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Alcance | 1...8 mm | 1...8 mm | 1...8 mm |
| Sensibilidade | Distância de comutação ajustável | Distância de comutação ajustável | Distância de comutação ajustável |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4305) | PBT | Aço inoxidável (1.4305) |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD