Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BCS00NA

BCS M30BBI2-PSC15D-S04K

Versão cilíndrica com rosca M30

Dimensões
Ø 30 x 79 mm
Série
M30
Rosca (A)
M30x1,5
Instalação
faceado
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos
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
Ø 30 x 79 mm
Série
M30
Rosca (A)
M30x1,5
Instalação
faceado
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
100 Hz
Alcance
2...15 mm
Sensibilidade
Distância de comutação ajustável
Material do invólucro
PBT
Superfície ativa, material
PBT
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classe de proteção
IP67
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar