Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de nível capacitivos
Dimensões
Ø 30 x 78.5 mm
Série
M30
Instalação
não faceado
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Saída de comutação
NPN Contato normalmente fechado (NF)
Alternativa recomendada
BCS00NH
Sensores de nível capacitivos
BCS M30BBE2-PSC25H-S04K
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCS M30BBE2-NOC25H-S04K | BCS M30BBE2-PSC25H-S04K | |
|
1.224,14 BRL
Preço de tabela
|
1.224,14 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 30 x 78.5 mm | Ø 30 x 78.5 mm |
|---|---|---|
| Série | M30 | M30 |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensibilidade | Distância de comutação ajustável | Distância de comutação ajustável |
| Material do invólucro | PBT | PBT |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD