Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica com rosca M30
Dimensões
Ø 30 x 66.5 mm
Série
M30
Rosca (A)
M30x1,5
Instalação
faceado
Conexão
Cabo, 2.00 m, PUR
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
| BCS M30BBI1-NSC15D-EP02 | BCS M30BBI2-NSC15D-S04K | |
|
1.453,29 BRL
Preço de tabela
|
1.429,94 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 30 x 66.5 mm | Ø 30 x 79 mm |
|---|---|---|
| Série | M30 | M30 |
| Rosca (A) | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Conexão | Cabo, 2.00 m, PUR | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 100 Hz | 100 Hz |
| Alcance | 2...15 mm | 2...15 mm |
| Sensibilidade | Distância de comutação ajustável | Distância de comutação ajustável |
| Material do invólucro | PBT | PBT |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD