Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Chaves de proximidade capacitivas para detecção de objetos
Dimensões
Ø 34 x 77 mm
Série
G34
Instalação
faceado
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Saída de comutação
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCS G34OOI2-POC15D-S04K | BCS G34OOI2-PSC15D-S04K | |
|
-
Preço de tabela
|
2.119,76 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 34 x 77 mm | Ø 34 x 77 mm |
|---|---|---|
| Série | G34 | G34 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 100 Hz | 100 Hz |
| Alcance | 2...15 mm | 2...15 mm |
| Sensibilidade | Distância de comutação ajustável | Distância de comutação ajustável |
| Material do invólucro | POM | POM |
| Superfície ativa, material | POM | POM |
| Temperatura ambiente | -5...85 °C | -5...85 °C |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD