Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BCS00UM

BCS G34OOI2-NOC15D-S04K

Chaves de proximidade capacitivas para detecção de objetos

Dimensões
Ø 34 x 77 mm
Série
G34
Instalação
faceado
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Saída de comutação
NPN Contato normalmente fechado (NF)
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
Ø 34 x 77 mm
Série
G34
Instalação
faceado
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Saída de comutação
NPN Contato normalmente fechado (NF)
Frequência de comutação
100 Hz
Alcance
2...15 mm
Sensibilidade
Distância de comutação ajustável
Material do invólucro
POM
Superfície ativa, material
POM
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
Classe de proteção
IP67
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar