Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BCS00ZU

BCS S44KK02-NSCFNG-EP00,3-GS49

Sensores de nível capacitivos

Dimensões
Ø 11.9 x 62.5 mm
Série
S44
Instalação
não faceado
Conexão
Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, PUR
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
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
Ø 11.9 x 62.5 mm
Série
S44
Instalação
não faceado
Conexão
Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, PUR
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
10 Hz
Sensibilidade
Ajustável dependendo do meio
Material do invólucro
PEEK
Superfície ativa, material
PEEK
Temperatura ambiente
-5...105 °C
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
WEEE
EAC
Classe de proteção
IP67
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar