Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BCS0102

BCS S44KK01-GPCFNG-EP02

Formato da sonda

Dimensões
Ø 12 x 62.5 mm
Série
S44
Instalação
não faceado
Conexão
Cabo, 2.00 m, PUR
Saída de comutação
PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) codificável
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
Ø 12 x 62.5 mm
Série
S44
Instalação
não faceado
Conexão
Cabo, 2.00 m, PUR
Saída de comutação
PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) codificável
Frequência de comutação
10 Hz
Sensibilidade
Ajustável dependendo do meio
Material do invólucro
PEEK
Superfície ativa, material
PEEK
Temperatura ambiente
-5...105 °C, Certificação UL somente até 85°C
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
cULus
Classe de proteção
IP67
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar