Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de nível capacitivos
Dimensões
Ø 13.7 x 62.5 mm
Série
S44
Instalação
não faceado
Conexão
Cabo, 2.00 m, PUR
Saída de comutação
PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) codificável
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCS S44KK03-GPCFNG-EP02 | BCS S44KK03-GPCFAG-EP02 | |
|
1.915,64 BRL
Preço de tabela
|
2.259,54 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 13.7 x 62.5 mm | Ø 13.7 x 62.5 mm |
|---|---|---|
| Série | S44 | S44 |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Conexão | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 2.00 m, PUR |
| Saída de comutação | PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) codificável | PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) codificável |
| Frequência de comutação | 10 Hz | 5 Hz |
| Sensibilidade | Ajustável dependendo do meio | Ajustável dependendo do meio |
| Material do invólucro | PEEK | PEEK |
| Superfície ativa, material | PEEK | PEEK |
| Temperatura ambiente | -5...105 °C | -5...105 °C, Certificação UL somente até 85°C |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Função | - | Smart Level 15 |
| Características suplementares | - |
meios eletricamente condutivos Compensação de espuma e adesão |
Só é suportada a transferência de modelos CAD