Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Formato da sonda
Dimensões
Ø 12 x 62.5 mm
Série
S44
Instalação
não faceado
Conexão
Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, PUR
Saída de comutação
PNP Contato normalmente fechado (NF)
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
| BCS S44KK01-POCFAG-EP00,3-GS49 | BCS S44KK01-PSCFAG-EP00,3-GS49 | |
|
2.259,54 BRL
Preço de tabela
|
2.259,54 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 62.5 mm | Ø 12 x 62.5 mm |
|---|---|---|
| Série | S44 | S44 |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Conexão | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, PUR | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, PUR |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 5 Hz | 5 Hz |
| Sensibilidade | Ajustável dependendo do meio | Ajustável dependendo do meio |
| Função | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| Características suplementares |
meios eletricamente condutivos Compensação de espuma e adesão |
meios eletricamente condutivos Compensação de espuma e adesão |
| Material do invólucro | PEEK | PEEK |
| Superfície ativa, material | PEEK | PEEK |
| Temperatura ambiente | -5...105 °C, Certificação UL somente até 85°C | -5...105 °C, Certificação UL somente até 85°C |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD