Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BCS011E

BCS S04K501-PICFNG-S04G-T50

Formato da sonda

Dimensões
Ø 30 x 96 mm
Série
S04
Instalação
não faceado
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
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
Ø 30 x 96 mm
Série
S04
Instalação
não faceado
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
5 Hz
Interface
IO-Link 1.1
Sensibilidade
Programável conforme o meio
Função
Smart Level 100
Características suplementares
meios eletricamente condutivos
Compensação de espuma e adesão
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4404)
Superfície ativa, material
PEEK
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
cULus
Classe de proteção
IP68
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar