Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cúbica com distância de chaveamento programável
Dimensões
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Instalação
faceado na parede externa do recipiente
Conexão
Cabo, 2.00 m, PUR
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
Alternativa recomendada
BCS01CW
Sensores de nível capacitivos
BCS R08RRE-GOCFHC-BP02
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Brevemente já não disponível
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-NSMFHC-EP02 | BCS R08RRE-GOCFHC-BP02 | |
|
1.915,64 BRL
Preço de tabela
|
1.767,66 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Série | R08 | R08 |
| Instalação | faceado na parede externa do recipiente | faceado na parede externa do recipiente |
| Conexão | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 2 m, PUR |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | (Push-Pull) NC(PNP)/NO(NPN) |
| Frequência de comutação | 10 Hz | 10 Hz |
| Sensibilidade | Programável conforme o meio | Programável conforme o meio |
| Função | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| Características suplementares |
meios eletricamente condutivos Compensação de espuma e adesão |
meios eletricamente condutivos Compensação de espuma e adesão |
| Material do invólucro | PP | - |
| Superfície ativa, material | PP | PP |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Classe de proteção | IP67 |
IP67 IP65 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD