Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cúbica com distância de chaveamento programável
Dimensões
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Instalação
faceado na parede externa do recipiente
Conexão
Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.30 m, PUR
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Brevemente já não disponível
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-PIMFHC-EP00,3-GS04 | BCS R08RRE-PICFHC-BP00,3-GS04 | |
|
1.905,98 BRL
Preço de tabela
|
1.803,59 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Série | R08 | R08 |
| Instalação | faceado na parede externa do recipiente | faceado na parede externa do recipiente |
| Conexão | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.30 m, PUR | Cabo com conector, 0.3 m, PUR |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | Push-Pull/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) Programável |
| Frequência de comutação | 10 Hz | 10 Hz |
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link-Device 1.1.3 |
| Sensibilidade | Programável conforme o meio | Programável conforme o meio |
| Função | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| Características suplementares |
meios eletricamente condutivos Compensação de espuma e adesão |
meios eletricamente condutivos Compensação de espuma e adesão |
| Material do invólucro | PP | - |
| Superfície ativa, material | PP | PP |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Classe de proteção | IP67 |
IP67 IP65 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD