Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cúbica com distância de chaveamento programável
Dimensões
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Instalação
faceado
Conexão
Cabo com conector, 4-polos, 0.30 m, PUR
Saída de comutação
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Brevemente já não disponível
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-POM80C-EP00,3-GS75 | BCS R08RRE-GOC12C-BP00,3-GS75 | |
|
1.356,06 BRL
Preço de tabela
|
1.273,65 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Série | R08 | R08 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Conexão | Cabo com conector, 4-polos, 0.30 m, PUR | Cabo com conector, 0.3 m, PUR |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente fechado (NF) | (Push-Pull) NC(PNP)/NO(NPN) |
| Frequência de comutação | 50 Hz | 50 Hz |
| Alcance | 1...8 mm | 0.5...12 mm |
| Sensibilidade | Distância de comutação programável | Distância de comutação programável |
| Material do invólucro | PP | - |
| Superfície ativa, material | PP | PP |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Classe de proteção | IP67 | IP65 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD