Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de nível capacitivos
Dimensões
40 x 40 x 10 mm
Série
Q40
Instalação
faceado na parede externa do recipiente
Conexão
Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, PUR
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCS Q40BBAA-NSCFHC-EP00,3-GS49 | BCS Q40BBAA-PSICFHC-EP00,3-GS04 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.484,39 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 40 x 40 x 10 mm | 40 x 40 x 10 mm |
|---|---|---|
| Série | Q40 | Q40 |
| Instalação | faceado na parede externa do recipiente | faceado na parede externa do recipiente |
| Conexão | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, PUR | Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, PUR |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) Programável |
| Frequência de comutação | 10 Hz | 10 Hz |
| Sensibilidade | Ajustável dependendo do meio | Programável conforme o meio |
| Função | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| Características suplementares |
meios eletricamente condutivos Compensação de espuma e adesão |
meios eletricamente condutivos Compensação de espuma e adesão |
| Material do invólucro | PBT | PBT |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -5...85 °C | -20...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Interface | - | IO-Link 1.1 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD