Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica de plástico com rosca M18
Dimensões
Ø 18 x 101 mm
Série
Z01
Instalação
não faceado
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
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
| BCS Z01A403-PSC46F-S04G-505 | BCS Z01A403-POC46F-S04G-505 | |
|
3.786,59 BRL
Preço de tabela
|
3.786,59 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 101 mm | Ø 18 x 101 mm |
|---|---|---|
| Série | Z01 | Z01 |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Frequência de comutação | 5 Hz | 5 Hz |
| Sensibilidade | ajustado fixamente | ajustado fixamente |
| Material do invólucro | POM | POM |
| Superfície ativa, material | POM | POM |
| Temperatura ambiente | -40...75 °C | -40...75 °C |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD