Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de nível capacitivos
Dimensões
Ø 12 x 50 mm
Série
M12
Instalação
não faceado
Conexão
Cabo, 2.00 m, PUR
Saída de comutação
(Push-Pull) NC(PNP)/NO(NPN)
Alternativa recomendada
BCS0177
Sensores de nível capacitivos
BCS M12K4G1-GSM80G-EP02
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M12K4G1-GOM80G-EP02 | BCS M12K4G1-GSM80G-EP02 | BCS M12K4D2-GOM80G-S04G | |
|
-
Preço de tabela
|
2.494,53 BRL
Preço de tabela
|
2.475,11 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|---|
| Série | M12 | M12 | M12 |
| Instalação | não faceado | não faceado | não faceado |
| Conexão | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 2.00 m, PUR | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Saída de comutação | (Push-Pull) NC(PNP)/NO(NPN) | (Push-Pull) NO(PNP)/NC(NPN) | (Push-Pull) NC(PNP)/NO(NPN) |
| Frequência de comutação | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensibilidade | Distância de comutação programável | Distância de comutação programável | Distância de comutação programável |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4404) | Aço inoxidável (1.4404) | Aço inoxidável (1.4404) |
| Superfície ativa, material | PEEK | PEEK | PEEK |
| Temperatura ambiente | -10...80 °C | -10...80 °C | -10...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD