Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica com rosca M12
Dimensões
Ø 12 x 60 mm
Série
M12
Instalação
não faceado
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Saída de comutação
(Push-Pull) NO(PNP)/NC(NPN)
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
| BCS M12K4D2-PIM80G-S04G | BCS M12K4D2-GSM80G-S04G | |
|
2.475,11 BRL
Preço de tabela
|
2.475,11 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| Série | M12 | M12 |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Saída de comutação | (Push-Pull) NO(PNP)/NC(NPN) | (Push-Pull) NO(PNP)/NC(NPN) |
| Frequência de comutação | 100 Hz | 100 Hz |
| Interface | IO-Link 1.1 | - |
| Sensibilidade | Distância de comutação programável | Distância de comutação programável |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4404) | Aço inoxidável (1.4404) |
| Superfície ativa, material | PEEK | PEEK |
| Temperatura ambiente | -10...80 °C | -10...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 18...30 VDC | 12...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD