Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BCS018N

BCS D50OO02-YPC25C-EP03-GS49

Versão de disco fácil de instalar com e sem furo roscado

Dimensões
Ø 50 x 10 mm
Série
D50
Instalação
faceado
Conexão
Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 3.00 m, PUR
Saída de comutação
PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) Programável
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
Ø 50 x 10 mm
Série
D50
Instalação
faceado
Conexão
Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 3.00 m, PUR
Saída de comutação
PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) Programável
Frequência de comutação
50 Hz
Alcance
2...25 mm
Sensibilidade
Distância de comutação ajustável
Material do invólucro
POM
Superfície ativa, material
POM
Temperatura ambiente
-30...60 °C
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classe de proteção
IP67
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar