Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores capacitivos para amplificador
Dimensões
Ø 6.5 x 19 mm
Série
G06
Instalação
não faceado
Conexão
Cabo com conector, Conector especial-Conector especial, 3.00 m, PUR
Interface
Interface especial
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCS G06T4B-XXS30G-EP03-GZ01-002 | BCS G06T4B-XXS30G-EP02-GZ01-002 | |
|
2.193,63 BRL
Preço de tabela
|
2.323,65 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 6.5 x 19 mm | Ø 6.5 x 19 mm |
|---|---|---|
| Série | G06 | G06 |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Conexão | Cabo com conector, Conector especial-Conector especial, 3.00 m, PUR | Cabo com conector de encaixe, conector especial de conector especial, 2,00 m, PUR |
| Interface | Interface especial | Interface especial |
| Alcance | 0.1...3 mm | 0.1...3 mm |
| Sensibilidade | Ajustável no aparelho básico | Ajustável no aparelho básico |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4301) | Aço inoxidável (1.4301) |
| Superfície ativa, material | PTFE | PTFE |
| Temperatura ambiente | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD