Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão compacta cilíndrica sem rosca
Dimensões
Ø 6.5 x 49 mm
Série
G06
Instalação
faceado
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
Saída de comutação
(Push-Pull) NC(PNP)/NO(NPN)
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
| BCS G06B4F1-GOC30C-S49G | BCS G06B4F1-GSC30C-S49G | BCS G06B4G-GOC30C-BP02 | |
|
2.771,85 BRL
Preço de tabela
|
2.771,85 BRL
Preço de tabela
|
2.814,96 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 6.5 x 49 mm | Ø 6.5 x 49 mm | Ø 6.5 x 49 mm |
|---|---|---|---|
| Série | G06 | G06 | G06 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Conexão | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos | Cabo, 2 m, TPU |
| Saída de comutação | (Push-Pull) NC(PNP)/NO(NPN) | (Push-Pull) NO(PNP)/NC(NPN) | (Push-Pull) NC(PNP)/NO(NPN) |
| Frequência de comutação | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Alcance | 0.1...3 mm | 0.1...3 mm | 0.1...3 mm |
| Sensibilidade | Distância de comutação ajustável | Distância de comutação ajustável | Distância de comutação ajustável |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4404) | Aço inoxidável (1.4404) | Aço inoxidável (1.4404) |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -20...70 °C | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD