Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cúbica com distância de chaveamento programável
Dimensões
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Instalação
faceado
Conexão
Cabo, 2 m, PUR
Saída de comutação
(Push-Pull) NC(PNP)/NO(NPN)
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
| BCS R08RRE-GOC12C-BP02 | BCS R08RRE-GOC12C-BP00,3-GS75 | |
|
1.246,70 BRL
Preço de tabela
|
1.273,65 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Série | R08 | R08 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Conexão | Cabo, 2 m, PUR | Cabo com conector, 0.3 m, PUR |
| Saída de comutação | (Push-Pull) NC(PNP)/NO(NPN) | (Push-Pull) NC(PNP)/NO(NPN) |
| Frequência de comutação | 50 Hz | 50 Hz |
| Alcance | 0.5...12 mm | 0.5...12 mm |
| Sensibilidade | Distância de comutação programável | Distância de comutação programável |
| Superfície ativa, material | PP | PP |
| Temperatura ambiente | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Classe de proteção | IP65 | IP65 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD