Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cúbica com distância de chaveamento programável
Dimensões
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Instalação
faceado na parede externa do recipiente
Conexão
Cabo com conector, 0.3 m, PUR
Saída de comutação
(Push-Pull) NC(PNP)/NO(NPN)
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
| BCS R08RRE-GOCFHC-BP00,3-GS75 | BCS R08RRE-GOCFHC-BP02 | |
|
1.794,60 BRL
Preço de tabela
|
1.767,66 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Série | R08 | R08 |
| Instalação | faceado na parede externa do recipiente | faceado na parede externa do recipiente |
| Conexão | Cabo com conector, 0.3 m, PUR | Cabo, 2 m, PUR |
| Saída de comutação | (Push-Pull) NC(PNP)/NO(NPN) | (Push-Pull) NC(PNP)/NO(NPN) |
| Frequência de comutação | 10 Hz | 10 Hz |
| Sensibilidade | Programável conforme o meio | Programável conforme o meio |
| Função | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| Características suplementares |
meios eletricamente condutivos Compensação de espuma e adesão |
meios eletricamente condutivos Compensação de espuma e adesão |
| Superfície ativa, material | PP | PP |
| Temperatura ambiente | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Classe de proteção |
IP67 IP65 |
IP67 IP65 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD