Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica com rosca M18
Dimensões
Ø 18 x 65 mm
Série
M18
Rosca (A)
M18x1
Instalação
faceado
Conexão
Cabo, 2,00 m, PVC
Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa
disponibilidade alargada
condições transparentes
sem nova integração de projeto
Alternativa recomendada
BCS006C
Sensores de nível capacitivos
BCS M18T4G2-POC15G-S04G
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCW M18B4M1-ICM80C-DV02 | BCS M18T4G2-POC15G-S04G | |
|
6.067,56 BRL
Preço de tabela
|
2.344,98 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 75 mm |
|---|---|---|
| Série | M18 | M18 |
| Rosca (A) | M18x1 | - |
| Instalação | faceado | não faceado |
| Conexão | Cabo, 2,00 m, PVC | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Frequência de comutação | 100 Hz | 100 Hz |
| Alcance | 0...8 mm | - |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4301) | Aço inoxidável (1.4301) |
| Superfície ativa, material | PBT | PTFE |
| Temperatura ambiente | 10...55 °C | -30...70 °C |
| Tensão de serviço UB | 12...35 VDC | 10...35 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Saída de comutação | - | PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Sensibilidade | - | Distância de comutação ajustável |
Só é suportada a transferência de modelos CAD