Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BCW0004

BCW F03EA85-XXSFNC-EP00,3-GZ01

Sensor adesivo para amplificadores de sinal externo

Dimensões
33 x 2 x 850 mm
Série
F03
Instalação
faceado na parede externa do recipiente
Conexão
Cabo com conector, 719, 3-polos, 0.3 m, TPU
Frequência de comutação
50 Hz
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
33 x 2 x 850 mm
Série
F03
Instalação
faceado na parede externa do recipiente
Conexão
Cabo com conector, 719, 3-polos, 0.3 m, TPU
Frequência de comutação
50 Hz
Interface
Interface especial
Sensibilidade
Ajustável no aparelho básico
Material do invólucro
PET
PA
Superfície ativa, material
3M VHB 5925
Temperatura ambiente
0...60 °C
Tensão de serviço UB
4...8 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classe de proteção
IP64
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar