Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BDG0297

BDG HC040-B0M1-LARM2-1218-0000-S5A1

Absolute rotary angle sensors

Princípio de medição
Sensor Hall
Faixa de medição
0...180°
Sentido de rotação
No sentido horário
Velocidade registrável, máx.
100 1/min
Precisão
±1°
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Princípio de medição
Sensor Hall
Faixa de medição
0...180°
Sentido de rotação
No sentido horário
Velocidade registrável, máx.
100 1/min
Precisão
±1°
Precisão de repetibilidade
0.13 °
Resolução
≤ 0.09 °
Interface
Analógica, tensão 0…5 V
Distance magnet - sensor
0…10 mm, ímã na parte dianteira
Conexão
Conector de encaixe, M12x1
Tensão de serviço UB
10...32 VDC
Classe de proteção
IP67, IP69
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
EAC
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-05-02
ECLASS 11.0
27-27-05-02
ECLASS 12.0
27-27-05-02
ECLASS 13.0
27-27-05-02
ECLASS 14.0
27-27-05-02
ECLASS 5.1.4
27-27-05-01
ECLASS 6.2
27-27-05-90
ECLASS 8.1
27-27-05-02
ETIM 4.0
EC001486
ETIM 5.0
EC001486
ETIM 6.0
EC001486
ETIM 7.0
EC001486
ETIM 8.0
EC001486
ETIM 9.0
EC001486
UNSPSC 11
41111937
UNSPSC 7.0901
41111937
eCl@ss 9.0
27-27-05-02
eCl@ss 9.1
27-27-05-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar