Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 6.5 x 30 mm
Formato construtivo
D6.5
Instalação
não faceado
Alcance
4 mm
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
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
| BES G06ED-NSC40F-BP02 | BES G06ED-PSC40F-BP02 | |
|
1.194,95 BRL
Preço de tabela
|
1.194,95 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | D6.5 | D6.5 |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Alcance | 4 mm | 4 mm |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 4000 Hz | 4000 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 2.00 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C, Desvio de temperatura, máx. (% Sr) > 15% vale de 50…70°C | -25...70 °C, Desvio de temperatura, máx. (% Sr) > 15% vale de 50…70°C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD