Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 8 x 40 mm
Formato construtivo
M8x1
Instalação
faceado
Alcance
2 mm
Saída de comutação
polarizado Contato normalmente aberto (NA)
Características do produto
Cabo, 2,00 m, PVC
Cabo, 2.00 m, PUR
Cabo, 3.00 m, PUR
Cabo, 5.00 m, PUR
Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.30 m, PUR
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
| BES M08MG-GSC20B-BV02 | BES M08MG-GSC20B-BP02 | BES M08MG-GSC20B-BP03 | |
|
753,81 BRL
Preço de tabela
|
753,81 BRL
Preço de tabela
|
787,05 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Saída de comutação | polarizado Contato normalmente aberto (NA) | polarizado Contato normalmente aberto (NA) | polarizado Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 1500 Hz | 1500 Hz | 1500 Hz |
| Material do invólucro | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo, 2,00 m, PVC | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 3.00 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...36 VDC | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD