Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica
Dimensões
Ø 8 x 50 mm
Formato construtivo
M8x1
Instalação
faceado
Alcance
1.5 mm
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
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
| BES M08MI-NSC15B-BV03 | BES M08MI-NSC20B-BV03 | BES M08MI-NSC20B-BV02 | |
|
711,05 BRL
Preço de tabela
|
787,05 BRL
Preço de tabela
|
753,81 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 1.5 mm | 2 mm | 2 mm |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 1000 Hz | 700 Hz | 700 Hz |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Conexão | Cabo, 3,00 m, PVC | Cabo, 3,00 m, PVC | Cabo, 2,00 m, PVC |
| Tensão de serviço UB | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD