Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 8 x 50 mm
Formato construtivo
M8x1
Instalação
faceado
Alcance
1.5 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Características do produto
Cabo, 3.00 m, PUR
Cabo, 5,00 m, PVC
Cabo, 5.00 m, PUR
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
| BES M08MI-PSC15B-BV05 | BES M08MI-PSC20B-BV05 | BES M08MI-PSC15B-BP05 | |
|
787,05 BRL
Preço de tabela
|
850,94 BRL
Preço de tabela
|
787,05 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 1.5 mm | 2 mm | 1.5 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 1000 Hz | 700 Hz | 1000 Hz |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Conexão | Cabo, 5,00 m, PVC | Cabo, 5,00 m, PVC | Cabo, 5.00 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD