Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica
Dimensões
Ø 12 x 48 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
não faceado
Alcance
8 mm
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
| BES M12MG-PSC80F-BV02 | BES M12MG-PSC80F-BV05 | BES M12MG-PSC80F-BP05 | |
|
538,25 BRL
Preço de tabela
|
635,37 BRL
Preço de tabela
|
635,37 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 48 mm | Ø 12 x 53 mm | Ø 12 x 53 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | não faceado | não faceado | não faceado |
| Alcance | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 1000 Hz | 800 Hz | 800 Hz |
| Material do invólucro | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo, 2,00 m, PVC | Cabo, 5,00 m, PVC | Cabo, 5.00 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD