Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica
Dimensões
Ø 12 x 65 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
4 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente fechado (NF)
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
| BES M12MI-POC40B-S04G | BES M12MI-PAC40B-S04G | BES M12EI-POC40B-S04G | |
|
516,80 BRL
Preço de tabela
|
1.313,40 BRL
Preço de tabela
|
1.152,17 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Frequência de comutação | 2500 Hz | 3000 Hz | 1000 Hz |
| Material do invólucro | Latão, revestido sem níquel | Latão | Aço inoxidável (1.4404) |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | LCP |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68, conforme a BWN Pr 20 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD