Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 18 x 56 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
faceado
Alcance
5 mm
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
Alternativa recomendada
BES007C
Sensores de proximidade indutivos
BES M18MI-NSC50B-BV03
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MI-NSC50B-BP03 | BES M18MI-NSC50B-BV03 | BES 516-355-SA7-DO-Y-05 | BES M18MI-NSC80B-BV05 | |
|
635,39 BRL
Preço de tabela
|
635,39 BRL
Preço de tabela
|
2.819,22 BRL
Preço de tabela
|
745,08 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 56 mm |
|---|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 8 mm |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 700 Hz | 2000 Hz | 500 Hz | 150 Hz |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, revestido sem níquel | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PA 12 | PBT | PA 12 | PA 12 |
| Conexão | Cabo, 3,00 m, TPU | Cabo, 3,00 m, PVC | Cabo, 5,00 m, PVC | Cabo, 5,00 m, PVC |
| Tensão de serviço UB | 12...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 12...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 | IP67 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD