Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 18 x 55 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
faceado
Alcance
5 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Características do produto
Cabo, 2,00 m, PVC
Cabo, 3,00 m, PVC
Cabo, 5,00 m, PVC
Alternativa recomendada
BES007U
Sensores de proximidade indutivos
BES M18MI-POC50B-BV05
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MI-POC50B-BV03 | BES M18MI-POC50B-BV05 | BES M18MI-POC50B-BV02 | BES M18MI-POC80B-BV03 | |
|
742,14 BRL
Preço de tabela
|
806,36 BRL
Preço de tabela
|
699,36 BRL
Preço de tabela
|
1.323,27 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm |
|---|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 8 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Frequência de comutação | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 1300 Hz |
| Material do invólucro | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo, 3,00 m, PVC | Cabo, 5,00 m, PVC | Cabo, 2,00 m, PVC | Cabo, 3,00 m, PVC |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD