Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 30 x 56 mm
Formato construtivo
M30x1,5
Instalação
faceado
Alcance
10 mm
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
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
| BES M30MI-NSC10B-BV05 | BES M30MI-NSC10B-BV03 | BES 516-359-E4-Y-05 | |
|
-
Preço de tabela
|
967,59 BRL
Preço de tabela
|
1.560,18 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 30 x 56 mm | Ø 30 x 56 mm | Ø 30 x 36 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M30x1,5 | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 400 Hz | 400 Hz | 200 Hz |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Conexão | Cabo, 5,00 m, PVC | Cabo, 3,00 m, PVC | Cabo, 5,00 m, PVC |
| Tensão de serviço UB | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD