Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 30 x 65 mm
Formato construtivo
M30x1,5
Instalação
faceado
Alcance
10 mm
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BES M30MI-NSC10B-S04K | BES M30MI-PSC10B-S04K | BES M30MI-PSC10B-S04G | |
|
-
Preço de tabela
|
915,05 BRL
Preço de tabela
|
915,05 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M30x1,5 | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD