Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BES00AF

BES M30MI-PSC15B-S04G

Versão cilíndrica

Dimensões
Ø 30 x 65 mm
Formato construtivo
M30x1,5
Instalação
faceado
Alcance
15 mm
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
Ø 30 x 65 mm
Formato construtivo
M30x1,5
Instalação
faceado
Alcance
15 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
100 Hz
Material do invólucro
Latão, revestido sem níquel
Superfície ativa, material
PA 12
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Princípio de funcionamento
Sensor indutivo
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar