Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 12 x 45 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
2 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Características do produto
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
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
| BES M12ME-PSC20B-S04G-003 | BES 516-325-E5-C-S4 | |
|
495,47 BRL
Preço de tabela
|
1.087,95 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 45 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 2 mm | 2 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Material do invólucro | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD