Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 30 x 36 mm
Formato construtivo
M30x1,5
Instalação
faceado
Alcance
15 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Alternativa recomendada
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M30MD-PSC15B-BP02-003 | BES M30MD-PSC10B-BP02-003 | BES 516-327-G-E4-Y-03 | BES 516-327-G-E4-Y-PU-05 | |
|
1.055,06 BRL
Preço de tabela
|
979,26 BRL
Preço de tabela
|
1.560,18 BRL
Preço de tabela
|
1.624,17 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 30 x 36 mm | Ø 30 x 36 mm | Ø 30 x 36 mm | Ø 30 x 36 mm |
|---|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M30x1,5 | M30x1,5 | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 15 mm | 10 mm | 15 mm | 15 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 75 Hz | 150 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PA 12 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Conexão | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 3,00 m, PVC | Cabo, 5.00 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD