Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 18 x 46 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
faceado
Alcance
7 mm
Saída de comutação
polarizado Contato normalmente aberto (NA)
Características do produto
Cabo, 2,00 m, PVC
Cabo, 3.00 m, PUR
Cabo, PVC
Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.30 m, PUR
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
| BES M18MG-GSC70B-BV02 | BES M18MG-GSC70B-BP03 | BES M18MG-GSC70B-BV05 | |
|
773,13 BRL
Preço de tabela
|
806,36 BRL
Preço de tabela
|
870,36 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 46 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
| Saída de comutação | polarizado Contato normalmente aberto (NA) | polarizado Contato normalmente aberto (NA) | polarizado Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 600 Hz | 600 Hz | 600 Hz |
| Material do invólucro | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel |
| Superfície ativa, material | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Conexão | Cabo, 2,00 m, PVC | Cabo, 3.00 m, PUR | Cabo, PVC |
| Tensão de serviço UB | 10...36 VDC | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD