Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica em miniatura
Dimensões
Ø 5 x 27 mm
Formato construtivo
M5x0,5
Instalação
faceado
Alcance
0.8 mm
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
| BES 516-3005-E4-C-S4-00,3 | BES 516-3005-E4-C-S4-00,5 | BES 516-3005-G-E4-C-S4-00,3 | |
|
1.647,53 BRL
Preço de tabela
|
1.657,41 BRL
Preço de tabela
|
1.721,30 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M5x0,5 | M5x0,5 | M5x0,5 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 0.8 mm | 0.8 mm | 1.5 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.30 m, PUR | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.50 m, PUR | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.30 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD