Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica sem rosca
Dimensões
Ø 4 x 41 mm
Formato construtivo
D4.0
Instalação
faceado
Alcance
0.8 mm
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
| BES 516-3007-E5-C-S49 | BES 516-3007-G-E5-C-S49 | |
|
1.389,18 BRL
Preço de tabela
|
1.453,29 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 4 x 41 mm | Ø 4 x 41 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | D4.0 | D4.0 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 0.8 mm | 1.5 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Conexão | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD