Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica sem rosca
Dimensões
Ø 4 x 27 mm
Formato construtivo
D4.0
Instalação
faceado
Alcance
1.5 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente fechado (NF)
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
| BES 516-3017-G-E4-C-S49-00,3 | BES 516-3007-G-E4-C-S49-00,3 | BES 516-3017-E4-C-S49-00,3 | |
|
1.602,95 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | D4.0 | D4.0 | D4.0 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 1.5 mm | 1.5 mm | 0.8 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Frequência de comutação | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, PUR | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, PUR | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD