Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BES00NF

BES 516-324-E4-C-S4-01,5

Sensores de proximidade indutivos

Dimensões
Ø 8 x 30 mm
Formato construtivo
M8x1
Instalação
faceado
Alcance
1.5 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)

Características do produto
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
Ø 8 x 30 mm
Formato construtivo
M8x1
Instalação
faceado
Alcance
1.5 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
5000 Hz
Material do invólucro
Aço inoxidável
Superfície ativa, material
PBT
Conexão
Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 1.50 m, PUR
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Classe de proteção
IP68
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Princípio de funcionamento
Sensor indutivo
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar