Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 12 x 33 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
2 mm
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
| BES 516-325-E4-C-S4-00,5 | BES M12MD-PSC20B-BP00,3-GS04 | |
|
1.249,40 BRL
Preço de tabela
|
645,14 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 2 mm | 2 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 3500 Hz | 1200 Hz |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.50 m, PUR | Cabo com conector de encaixe, 0,30 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD